Menu Vyhledávání

Rozpěrky 0.327 in 0.709 in 30.0 mm polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid

Tato černá válcová rozpěrka bez závitu je vyrobena z tepelně stabilizovaného polyamidu (PA 6) a slouží jako distanční prvek. Tento materiál zajišťuje lepší termální vlastnosti v porovnání s neupraveným PA6 při zachování mechanických vlastností. Používá se při teplotě do 125 °C, třída ohnivzdornosti UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10204917

Staré objednací číslo:

13ME099

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 1249 12,5094 Kč
1250 - 2499 10,0048 Kč
2500 + 8,3396 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

3 127,35 Kč

250 x 12,5094 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 30.0 mm
Vnitřní průměr 8.3 mm
Vnější průměr 18 mm
Provozní teplota -40 - 121.1 °C
Kompatibilní velikosti závitu M8
Materiál polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
Barva černá
Tvar rozpěrky kulaté
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás