Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,7347 Kč - 4,1021 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||||||
6,6609 Kč - 9,9913 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||
2,2473 Kč - 7,1624 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
2,2609 Kč - 3,3981 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
4,63 Kč - 14,7265 Kč | 40 Skladem |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
1,1189 Kč - 1,3816 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
1,7164 Kč - 2,1189 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
3,4328 Kč - 4,238 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.409 in
10.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
1,4971 Kč - 1,8482 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||||||
5,5778 Kč - 8,3667 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
5,0546 Kč - 6,2402 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.524 in
13.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
1,7618 Kč - 2,1749 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
1,1152 Kč - 1,3769 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
1,4497 Kč - 1,79 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
2,8501 Kč - 5,3109 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
5,6049 Kč - 17,8504 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
1,2079 Kč - 1,4911 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
3,4522 Kč - 5,1717 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
7,4596 Kč - 23,7261 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.409 in
10.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
1,6728 Kč - 2,0653 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku