Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové – standardní – otevřené

Skladem

Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE/TPV) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.

Produktová řada: SR1700

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 264
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celkový průměr Barva Materiál Průměr otvoru Vnitřní průměr Tloušťka panelu Celková výška Koupit
1,1755 Kč - 1,3735 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
černá
PVC
8.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
3,1653 Kč - 6,5882 Kč 3380 Skladem
16.0 mm
černá
TPE/TPV – PIR
12.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
8.0 mm
1,7709 Kč - 2,0777 Kč 1450 Skladem
14.0 mm
černá
PVC
10.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
3,1375 Kč - 6,5116 Kč 79320 Skladem
16.0 mm
černá
TPE/TPV – PIR
12.5 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
2,2311 Kč - 4,6118 Kč 8105 Skladem
13.8 mm
černá
TPE/TPV – PIR
10.2 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.5 mm
2,2032 Kč - 4,5887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.5 mm
černá
TPE/TPV – PIR
9.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
6.8 mm
2,2311 Kč - 4,6118 Kč 20320 Skladem
13.8 mm
černá
TPE/TPV – PIR
9.5 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.0 mm
21,1817 Kč - 44,4816 Kč 18600 Skladem
45.5 mm
černá
pryž termoplastická (TPR)
37.0 mm
31.2 mm
1.6 mm
9.5 mm
1,5896 Kč - 3,3094 Kč 28980 Skladem
9.5 mm
černá
TPE/TPV – PIR
6.4 mm
4.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
1,3888 Kč - 1,6175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
černá
PVC
8.0 mm
4.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
1,8685 Kč - 2,1753 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
černá
PVC
10.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
1,492 Kč - 3,0949 Kč 125700 Skladem
14.2 mm
černá
PVC
9.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
7.0 mm
1,5618 Kč - 1,8127 Kč 5546 Skladem
14.0 mm
černá
PVC
10.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
1,6314 Kč - 1,9103 Kč 250 Skladem
11.0 mm
černá
PVC
8.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
1,5896 Kč - 3,3094 Kč 20000 Skladem
9.5 mm
černá
TPE/TPV – PIR
6.4 mm
4.0 mm
0.8 mm
4.0 mm
1,6314 Kč - 1,8964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
černá
PVC
10.0 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
1,4642 Kč - 3,0566 Kč 28000 Skladem
8.0 mm
černá
TPE/TPV – PIR
4.8 mm
2.8 mm
0.8 mm
4.8 mm
1,8127 Kč - 3,7767 Kč 8580 Skladem
11.0 mm
černá
TPE/TPV – PIR
8.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
5.5 mm
0,9845 Kč - 1,1573 Kč 40 Skladem
8.0 mm
černá
PVC
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
4.0 mm
0,9845 Kč - 1,1573 Kč 24 Skladem
8.0 mm
černá
PVC
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
  • z/ze 14
Průchodky kabelové 6.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

10284070

Cenové rozmezí
1,3735 Kč - 1,1755 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celkový průměr
    11.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.0 mm
Průchodky kabelové 6.4 mm 12.5 mm 16.0 mm 1.6 mm

10089682

Cenové rozmezí
6,5882 Kč - 3,1653 Kč

Skladové zásoby
3380 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Průměr otvoru
    12.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10284117

Cenové rozmezí
2,0777 Kč - 1,7709 Kč

Skladové zásoby
1450 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    14.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Průměr otvoru
    10.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové 8.0 mm 12.5 mm 16.0 mm 3.0 mm

10089705

Cenové rozmezí
6,5116 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
79320 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Průměr otvoru
    12.5 mm
  • Tloušťka panelu
    3.0 mm
Průchodky kabelové 7.0 mm 10.2 mm 13.8 mm 1.2 mm

10089613

Cenové rozmezí
4,6118 Kč - 2,2311 Kč

Skladové zásoby
8105 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    4.5 mm
  • Celkový průměr
    13.8 mm
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Průměr otvoru
    10.2 mm
  • Tloušťka panelu
    1.2 mm
Průchodky kabelové 4.8 mm 9.5 mm 12.5 mm 1.6 mm

10089583

Cenové rozmezí
4,5887 Kč - 2,2032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    6.8 mm
  • Celkový průměr
    12.5 mm
  • Vnitřní průměr
    4.8 mm
  • Průměr otvoru
    9.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 7.0 mm 9.5 mm 13.8 mm 1.2 mm

10089620

Cenové rozmezí
4,6118 Kč - 2,2311 Kč

Skladové zásoby
20320 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celkový průměr
    13.8 mm
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Průměr otvoru
    9.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.2 mm
Průchodky kabelové 31.2 mm 37.0 mm 45.5 mm 1.6 mm

10089859

Cenové rozmezí
44,4816 Kč - 21,1817 Kč

Skladové zásoby
18600 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    9.5 mm
  • Celkový průměr
    45.5 mm
  • Vnitřní průměr
    31.2 mm
  • Průměr otvoru
    37.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 3.0 mm

10089552

Cenové rozmezí
3,3094 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
28980 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    9.5 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka panelu
    3.0 mm
Průchodky kabelové 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

10284063

Cenové rozmezí
1,6175 Kč - 1,3888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    11.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
  • Tloušťka panelu
    3.0 mm
Průchodky kabelové 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

10284124

Cenové rozmezí
2,1753 Kč - 1,8685 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    14.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Průměr otvoru
    10.0 mm
  • Tloušťka panelu
    3.0 mm
Průchodky kabelové 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10080962

Cenové rozmezí
3,0949 Kč - 1,492 Kč

Skladové zásoby
125700 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    14.2 mm
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Průměr otvoru
    9.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10284148

Cenové rozmezí
1,8127 Kč - 1,5618 Kč

Skladové zásoby
5546 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    6.5 mm
  • Celkový průměr
    14.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Průměr otvoru
    10.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.5 mm
Průchodky kabelové 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

10284049

Cenové rozmezí
1,9103 Kč - 1,6314 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    11.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.0 mm
Průchodky kabelové 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 0.8 mm

10089538

Cenové rozmezí
3,3094 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
20000 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celkový průměr
    9.5 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 mm
Průchodky kabelové 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

10284162

Cenové rozmezí
1,8964 Kč - 1,6314 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    14.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Průměr otvoru
    10.0 mm
  • Tloušťka panelu
    3.0 mm
Průchodky kabelové 2.8 mm 4.8 mm 8.0 mm 0.8 mm

10089507

Cenové rozmezí
3,0566 Kč - 1,4642 Kč

Skladové zásoby
28000 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    4.8 mm
  • Celkový průměr
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.8 mm
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 mm
Průchodky kabelové 5.5 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.6 mm

10089576

Cenové rozmezí
3,7767 Kč - 1,8127 Kč

Skladové zásoby
8580 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    5.5 mm
  • Celkový průměr
    11.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.5 mm
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.0 mm

10283974

Cenové rozmezí
1,1573 Kč - 0,9845 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celkový průměr
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.0 mm
Průchodky kabelové 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

10283981

Cenové rozmezí
1,1573 Kč - 0,9845 Kč

Skladové zásoby
24 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    4.5 mm
  • Celkový průměr
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.5 mm