10325414
042180069907
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 - 99 | 72,1645 Kč |
100 - 499 | 38,2777 Kč |
500 - 999 | 29,0464 Kč |
1000 + | 24,3053 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Material | PVC |
Type | Hole Grommet |
Hole Diameter | 23.0 mm |
Hole Diameter | 0.906 in |
Inside Diameter | 18.0 mm |
Inside Diameter | 0.709 in |
Minimum Operating Temperature | 0 °C |
Minimum Operating Temperature | 32 °F |
Maximum Operating Temperature | 80 °C |
Maximum Operating Temperature | 176 °F |
Overall Diameter | 30.0 mm |
Overall Diameter | 1.181 in |
Overall Height | 8.0 mm |
Overall Height | 0.315 in |
Panel Thickness | 2.0 mm |
Panel Thickness | 0.079 in |
Full Material | Flexible Polyvinyl Chloride |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku