10118092
042060069928
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 - 999 | 2,496 Kč |
1000 + | 1,7709 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Material | TPE |
Type | Hole Grommet |
Hole Diameter | 9.0 mm |
Hole Diameter | 0.354 in |
Inside Diameter | 6.0 mm |
Inside Diameter | 0.236 in |
Minimum Operating Temperature | 0 °C |
Minimum Operating Temperature | 32 °F |
Maximum Operating Temperature | 80 °C |
Maximum Operating Temperature | 176 °F |
Overall Diameter | 11.0 mm |
Overall Diameter | 0.433 in |
Overall Height | 6.0 mm |
Overall Height | 0.236 in |
Panel Thickness | 1.5 mm |
Panel Thickness | 0.059 in |
Full Material | Thermo Plastic Elastomer |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku