10089507
15057
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 3,0566 Kč |
| 10000 + | 1,4642 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Celková výška | 0.189 in |
|---|---|
| Celková výška | 4.8 mm |
| Celkový průměr | 8.0 mm |
| Celkový průměr | 0.315 in |
| Vnitřní průměr | 2.8 mm |
| Vnitřní průměr | 0.11 in |
| Průměr otvoru | 0.189 in |
| Průměr otvoru | 4.8 mm |
| Tloušťka panelu | 0.8 mm |
| Tloušťka panelu | 0.031 in |
| Provozní teplota | -40 - 135 °C |
| Provozní teplota | -40 - 275 °F |
| Barva | černá |
| Materiál | TPE/TPV – PIR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |