Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 2.0 mm

Standardní průchodky jsou vyráběny z mnoha různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž. Černé PVC - chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž TPR - odolává většině olejů a maziv. Provozní teplota −40 °C až +135 °C. TPE/TPV - ekologičtější alternativa k PVC. Vhodné do náročných podmínek s širším rozsahem provozních teplot. Velmi stabilní materiál s dlouhou provozní životností. EPDM - teplotně odolný materiál pro použití v extrémně náročných teplotních podmínkách −40 °C až +125 °C.
Nové objednací číslo:

10284025

Staré objednací číslo:

498026

400 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 49999 1,1392 Kč
50000 + 0,9677 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 139,20 Kč

1000 x 1,1392 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková výška 5.0 mm
Celkový průměr 8.0 mm
Vnitřní průměr 3.0 mm
Průměr otvoru 5.0 mm
Tloušťka panelu 2.0 mm
Barva černá
Materiál PVC
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás