10089545
15061
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 3,3784 Kč |
| 10000 + | 1,6314 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Celková výška | 0.276 in |
|---|---|
| Celková výška | 7.0 mm |
| Celkový průměr | 9.5 mm |
| Celkový průměr | 0.374 in |
| Vnitřní průměr | 4.8 mm |
| Vnitřní průměr | 0.189 in |
| Průměr otvoru | 0.252 in |
| Průměr otvoru | 6.4 mm |
| Tloušťka panelu | 1.6 mm |
| Tloušťka panelu | 0.063 in |
| Provozní teplota | -40 - 275 °F |
| Provozní teplota | -40 - 135 °C |
| Barva | černá |
| Materiál | TPE/TPV – PIR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |