Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE/TPV) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.
Produktová řada: SR1700
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celkový průměr | Barva | Materiál | Průměr otvoru | Vnitřní průměr | Tloušťka panelu | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,2791 Kč - 14,2791 Kč | 7 Skladem |
1.232 in
31.3 mm
|
černá
|
TPE
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,7265 Kč - 3,0017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
TPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 3,5662 Kč - 3,7148 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.559 in
14.2 mm
|
černá
|
TPE/TPV
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 5,5019 Kč - 5,7429 Kč | 29000 Skladem |
0.429 in
10.9 mm
|
černá
|
TPE/TPV
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,6116 Kč - 5,2012 Kč | 500 Skladem |
0.669 in
17.0 mm
|
černá
|
TPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 10,8628 Kč - 22,5993 Kč | 38000 Skladem |
1.811 in
46.0 mm
|
černá
|
PVC
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2,4124 Kč - 2,5658 Kč | 5000 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
černá
|
TPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 5,9839 Kč - 6,2248 Kč | 5540 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
černá
|
TPE/TPV
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 2,4124 Kč - 2,747 Kč | 15000 Skladem |
0.559 in
14.2 mm
|
černá
|
TPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 4,8387 Kč - 7,0838 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
TPE/TPV
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 4,4483 Kč - 5,2292 Kč | 200 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,775 Kč - 3,2072 Kč | 200 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,3327 Kč - 3,8626 Kč | 3000 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 4,6575 Kč - 5,4104 Kč | 500 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 8,0181 Kč - 9,3149 Kč | 450 Skladem |
1.339 in
34.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 21,5025 Kč - 25,0165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.89 in
48.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 19,2295 Kč - 22,367 Kč | 4250 Skladem |
1.89 in
48.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 8,9244 Kč - 10,5141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,034 Kč - 5,8567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 8,6874 Kč - 10,1237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm