Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 31.2 mm 37.0 mm 45.5 mm 1.6 mm

Standardní průchodky jsou vyráběny z mnoha různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž. Černé PVC - chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž TPR - odolává většině olejů a maziv. Provozní teplota −40 °C až +135 °C. TPE/TPV - ekologičtější alternativa k PVC. Vhodné do náročných podmínek s širším rozsahem provozních teplot. Velmi stabilní materiál s dlouhou provozní životností. EPDM - teplotně odolný materiál pro použití v extrémně náročných teplotních podmínkách −40 °C až +125 °C.
Nové objednací číslo:

10089859

Staré objednací číslo:

15105

21600 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 44,4816 Kč
1000 + 21,1817 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

4 448,16 Kč

100 x 44,4816 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková výška 9.5 mm
Celkový průměr 45.5 mm
Vnitřní průměr 31.2 mm
Průměr otvoru 37.0 mm
Tloušťka panelu 1.6 mm
Provozní teplota -40 - 135 °C
Barva černá
Materiál pryž termoplastická (TPR)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás