10089866
15106
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 24,7934 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Material | TPE |
Type | Hole Grommet |
Hole Diameter | 50.0 mm |
Hole Diameter | 1.969 in |
Inside Diameter | 45.0 mm |
Inside Diameter | 1.772 in |
Minimum Operating Temperature | -40 °C |
Minimum Operating Temperature | -40 °F |
Maximum Operating Temperature | 135 °C |
Maximum Operating Temperature | 275 °F |
Overall Diameter | 60.0 mm |
Overall Diameter | 2.362 in |
Overall Height | 10.0 mm |
Overall Height | 0.394 in |
Panel Thickness | 1.6 mm |
Panel Thickness | 0.063 in |
Full Material | Thermo Plastic Elastomer |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku