10325278
042040069907
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 - 999 | 2,8028 Kč |
1000 + | 2,0079 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Material | PVC |
Type | Hole Grommet |
Hole Diameter | 6.4 mm |
Hole Diameter | 0.252 in |
Inside Diameter | 4.5 mm |
Inside Diameter | 0.177 in |
Minimum Operating Temperature | 0 °C |
Minimum Operating Temperature | 32 °F |
Maximum Operating Temperature | 80 °C |
Maximum Operating Temperature | 176 °F |
Overall Diameter | 9.5 mm |
Overall Diameter | 0.374 in |
Overall Height | 6.0 mm |
Overall Height | 0.236 in |
Panel Thickness | 1.2 mm |
Panel Thickness | 0.047 in |
Full Material | Flexible Polyvinyl Chloride |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku