10009918
HG-3.5-V0
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 6,3051 Kč |
5000 - 9999 | 6,1846 Kč |
10000 + | 6,0642 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Material | TPE |
Type | Hole Grommet |
Hole Diameter | 8.0 mm |
Hole Diameter | 0.315 in |
Inside Diameter | 5.5 mm |
Inside Diameter | 0.217 in |
Minimum Operating Temperature | -40 °C |
Minimum Operating Temperature | -40 °F |
Maximum Operating Temperature | 135 °C |
Maximum Operating Temperature | 275 °F |
Overall Diameter | 10.9 mm |
Overall Diameter | 0.429 in |
Overall Height | 5.5 mm |
Overall Height | 0.217 in |
Panel Thickness | 1.6 mm |
Panel Thickness | 0.063 in |
Full Material | Thermoplastic Elastomer |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku