Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 2.0 mm

Standardní průchodky jsou vyráběny z mnoha různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž. Černé PVC - chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž TPR - odolává většině olejů a maziv. Provozní teplota −40 °C až +135 °C. TPE/TPV - ekologičtější alternativa k PVC. Vhodné do náročných podmínek s širším rozsahem provozních teplot. Velmi stabilní materiál s dlouhou provozní životností. EPDM - teplotně odolný materiál pro použití v extrémně náročných teplotních podmínkách −40 °C až +125 °C.
Nové objednací číslo:

10284537

Staré objednací číslo:

498077

1640 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 14999 1,7151 Kč
15000 + 1,4642 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

857,55 Kč

500 x 1,7151 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková výška 6.0 mm
Celkový průměr 12.0 mm
Vnitřní průměr 6.0 mm
Průměr otvoru 9.0 mm
Tloušťka panelu 2.0 mm
Barva černá
Materiál pryž EPDM
Celní nomenklatura 4016999790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás