Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 9.6 mm 11.9 mm 17.5 mm 2.0 mm

This Standard Grommet protects cables from sharp metal-edged holes in panels and enclosures. Its snap-in design allows for quick and easy installation. It is suited for applications where space is limited and flexibility is needed. It tolerates temperatures of up to 80°C. Black and made from PVC.
Nové objednací číslo:

10090404

Staré objednací číslo:

15506

8000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 4,9871 Kč
5000 + 2,3984 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 493,55 Kč

500 x 4,9871 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková výška 6.8 mm
Celkový průměr 17.5 mm
Vnitřní průměr 9.6 mm
Průměr otvoru 11.9 mm
Tloušťka panelu 2.0 mm
Barva černá
Materiál PVC
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás