Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 20.0 mm 26.0 mm 32.0 mm 2.0 mm

Standardní průchodky jsou vyráběny z mnoha různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž. Černé PVC - chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž TPR - odolává většině olejů a maziv. Provozní teplota −40 °C až +135 °C. TPE/TPV - ekologičtější alternativa k PVC. Vhodné do náročných podmínek s širším rozsahem provozních teplot. Velmi stabilní materiál s dlouhou provozní životností. EPDM - teplotně odolný materiál pro použití v extrémně náročných teplotních podmínkách −40 °C až +125 °C.
Nové objednací číslo:

10118184

Staré objednací číslo:

042200069928

4200 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 33,6481 Kč
500 - 999 25,2395 Kč
1000 + 22,0324 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 364,81 Kč

100 x 33,6481 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková výška 9.0 mm
Celkový průměr 32.0 mm
Vnitřní průměr 20.0 mm
Průměr otvoru 26.0 mm
Tloušťka panelu 2.0 mm
Typ průchodka
Barva černá
Materiál TPE
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás