10009932
HG-4-V0
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 3,7148 Kč |
| 5000 - 9999 | 3,6425 Kč |
| 10000 + | 3,5662 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Celková výška | 0.276 in |
|---|---|
| Celková výška | 7.0 mm |
| Celkový průměr | 0.559 in |
| Celkový průměr | 14.2 mm |
| Vnitřní průměr | 0.252 in |
| Vnitřní průměr | 6.4 mm |
| Průměr otvoru | 9.5 mm |
| Průměr otvoru | 0.374 in |
| Tloušťka panelu | 0.094 in |
| Tloušťka panelu | 2.4 mm |
| Typ | průchodka |
| Barva | černá |
| Materiál | TPE/TPV |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |