10009833
HG-18
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 8,9663 Kč |
5000 + | 7,3766 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Material | TPE |
Type | Hole Grommet |
Hole Diameter | 19.0 mm |
Hole Diameter | 0.748 in |
Inside Diameter | 12.7 mm |
Inside Diameter | 0.5 in |
Minimum Operating Temperature | -40 °C |
Minimum Operating Temperature | -40 °F |
Maximum Operating Temperature | 135 °C |
Maximum Operating Temperature | 275 °F |
Overall Diameter | 24.0 mm |
Overall Diameter | 0.945 in |
Overall Height | 7.1 mm |
Overall Height | 0.28 in |
Panel Thickness | 2.4 mm |
Panel Thickness | 0.094 in |
Full Material | Thermoplastic Elastomer |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku