10284735
498097
Množství | Jednotková cena |
---|---|
250 - 7999 | 2,1613 Kč |
8000 + | 1,8685 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | černá |
---|---|
Materiál | pryž EPDM |
Typ | Hole Grommet |
Průměr otvoru | 12 mm |
Průměr otvoru | 0.472 in |
Vnitřní průměr | 10 mm |
Vnitřní průměr | 0.394 in |
Minimální provozní teplota | -40 °C |
Minimální provozní teplota | -40 °F |
Maximální provozní teplota | 125 °C |
Maximální provozní teplota | 257 °F |
Celkový průměr | 16 mm |
Celkový průměr | 0.63 in |
Celková výška | 6.5 mm |
Celková výška | 0.256 in |
Tloušťka panelu | 1.5 mm |
Tloušťka panelu | 0.059 in |
Materiál (podrobně) | pryž EPDM |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku