Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

Tato průchodka chrání kabely procházející otvorem. Je vhodná k venkovnímu použití a má třídu ochrany UL 746C.
Nové objednací číslo:

10009826

Staré objednací číslo:

HG-17-V0

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 7,0838 Kč
5000 - 9999 5,4941 Kč
10000 + 4,8387 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

7 083,80 Kč

1000 x 7,0838 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková výška 7.0 mm
Celkový průměr 16.0 mm
Vnitřní průměr 8.0 mm
Průměr otvoru 11.0 mm
Tloušťka panelu 2.0 mm
Typ průchodka
Barva černá
Materiál TPE/TPV
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás