10118160
042160069928
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 26,7177 Kč |
500 - 999 | 20,2753 Kč |
1000 + | 16,9705 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Material | TPE |
Type | Hole Grommet |
Hole Diameter | 20.0 mm |
Hole Diameter | 0.787 in |
Inside Diameter | 16.0 mm |
Inside Diameter | 0.63 in |
Minimum Operating Temperature | 0 °C |
Minimum Operating Temperature | 32 °F |
Maximum Operating Temperature | 80 °C |
Maximum Operating Temperature | 176 °F |
Overall Diameter | 28.0 mm |
Overall Diameter | 1.102 in |
Overall Height | 8.0 mm |
Overall Height | 0.315 in |
Panel Thickness | 2.0 mm |
Panel Thickness | 0.079 in |
Full Material | Thermo Plastic Elastomer |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku