Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 5.5 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.6 mm

Standardní průchodky jsou vyráběny z mnoha různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž. Černé PVC - chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž TPR - odolává většině olejů a maziv. Provozní teplota −40 °C až +135 °C. TPE/TPV - ekologičtější alternativa k PVC. Vhodné do náročných podmínek s širším rozsahem provozních teplot. Velmi stabilní materiál s dlouhou provozní životností. EPDM - teplotně odolný materiál pro použití v extrémně náročných teplotních podmínkách −40 °C až +125 °C.
Nové objednací číslo:

10089576

Staré objednací číslo:

15065

8580 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 9999 3,7767 Kč
10000 + 1,8127 Kč
Standardní balení: 10000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 776,70 Kč

1000 x 3,7767 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková výška 5.5 mm
Celkový průměr 11.0 mm
Vnitřní průměr 5.5 mm
Průměr otvoru 8.0 mm
Tloušťka panelu 1.6 mm
Provozní teplota -40 - 135 °C
Barva černá
Materiál TPE/TPV – PIR
Recycled Content Percentage % 100%
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás