10070949
10428
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 9999 | 3,3094 Kč |
10000 + | 1,5896 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Material | PVC |
Type | Hole Grommet |
Hole Diameter | 9.5 mm |
Hole Diameter | 0.374 in |
Inside Diameter | 8.0 mm |
Inside Diameter | 0.315 in |
Minimum Operating Temperature | 0 °C |
Minimum Operating Temperature | 32 °F |
Maximum Operating Temperature | 80 °C |
Maximum Operating Temperature | 176 °F |
Overall Diameter | 14.2 mm |
Overall Diameter | 0.559 in |
Overall Height | 4.8 mm |
Overall Height | 0.189 in |
Panel Thickness | 1.6 mm |
Panel Thickness | 0.063 in |
Full Material | Polyvinyl Chloride |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku