10284568
498080
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 - 9999 | 2,1753 Kč |
10000 + | 1,8825 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Material | EPDM |
Type | Hole Grommet |
Hole Diameter | 10 mm |
Hole Diameter | 0.394 in |
Inside Diameter | 6 mm |
Inside Diameter | 0.236 in |
Minimum Operating Temperature | -40 °C |
Minimum Operating Temperature | -40 °F |
Maximum Operating Temperature | 125 °C |
Maximum Operating Temperature | 257 °F |
Overall Diameter | 14 mm |
Overall Diameter | 0.551 in |
Overall Height | 6 mm |
Overall Height | 0.236 in |
Panel Thickness | 1 mm |
Panel Thickness | 0.039 in |
Full Material | Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku