Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 4.0 mm

Standardní průchodky jsou vyráběny z mnoha různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž. Černé PVC - chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž TPR - odolává většině olejů a maziv. Provozní teplota −40 °C až +135 °C. TPE/TPV - ekologičtější alternativa k PVC. Vhodné do náročných podmínek s širším rozsahem provozních teplot. Velmi stabilní materiál s dlouhou provozní životností. EPDM - teplotně odolný materiál pro použití v extrémně náročných teplotních podmínkách −40 °C až +125 °C.
Nové objednací číslo:

10284377

Staré objednací číslo:

498061

3900 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 1999 5,7173 Kč
2000 + 4,9084 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

571,73 Kč

100 x 5,7173 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková výška 10.0 mm
Celkový průměr 27.0 mm
Vnitřní průměr 16.0 mm
Průměr otvoru 22.0 mm
Tloušťka panelu 4.0 mm
Barva černá
Materiál PVC
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás