Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

Tato průchodka chrání kabely procházející otvorem. Je vhodná k venkovnímu použití a má třídu ochrany UL 746C.
Nové objednací číslo:

10009819

Staré objednací číslo:

HG-17

15000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 8,9663 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

8 966,30 Kč

1000 x 8,9663 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková výška 7.0 mm
Celkový průměr 16.0 mm
Vnitřní průměr 8.0 mm
Průměr otvoru 11.0 mm
Tloušťka panelu 2.0 mm
Barva černá
Materiál TPE
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás