Menu Vyhledávání

Průchodky kabelové – standardní – otevřené

Skladem

Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE/TPV) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.

Produktová řada: SR1700

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 264
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celkový průměr Barva Materiál Průměr otvoru Vnitřní průměr Tloušťka panelu Celková výška Koupit
21,5025 Kč - 25,0165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.0 mm
černá
pryž EPDM
40.0 mm
31.0 mm
4.0 mm
15.0 mm
32,7836 Kč - 38,5845 Kč 1295 Skladem
60.0 mm
černá
pryž EPDM
52.0 mm
41.0 mm
4.0 mm
16.0 mm
1,6314 Kč - 1,9103 Kč 250 Skladem
11.0 mm
černá
PVC
8.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
10284001 0,9621 Kč - 1,1239 Kč 4000 Skladem
8.0 mm
černá
PVC
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
4.0 mm
21,2096 Kč - 63,0482 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
černá
PVC
20.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
5,7591 Kč - 5,7591 Kč 783 Skladem
22.2 mm
černá
TPE
18.8 mm
15.5 mm
1.6 mm
5.6 mm
1,7709 Kč - 2,496 Kč 17000 Skladem
11.0 mm
černá
TPE
9.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
6.0 mm
1,2075 Kč - 1,4084 Kč 1000 Skladem
11.0 mm
černá
PVC
8.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,9845 Kč - 1,1573 Kč 24 Skladem
8.0 mm
černá
PVC
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
1,8685 Kč - 2,1753 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
černá
PVC
10.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
1,6314 Kč - 1,8964 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
černá
PVC
10.0 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
2,1055 Kč - 4,3207 Kč 17734 Skladem
16.0 mm
černá
PVC
12.2 mm
6.4 mm
1.6 mm
8.0 mm
1,0792 Kč - 2,2522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
černá
PVC
6.4 mm
4.0 mm
0.8 mm
4.0 mm
1,1323 Kč - 2,3365 Kč 100000 Skladem
9.5 mm
černá
PVC
6.4 mm
4.8 mm
1.6 mm
7.0 mm
3,1653 Kč - 6,6035 Kč 40500 Skladem
20.5 mm
černá
PVC
12.5 mm
12.5 mm
1.2 mm
7.0 mm
2,4263 Kč - 5,0408 Kč 22000 Skladem
17.0 mm
černá
PVC
9.5 mm
9.5 mm
3.0 mm
8.8 mm
1,492 Kč - 3,0949 Kč 19912 Skladem
14.2 mm
černá
PVC
9.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
5.0 mm
1,2215 Kč - 2,5433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.0 mm
černá
PVC
8.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
5.5 mm
1,8127 Kč - 3,7614 Kč 50000 Skladem
16.0 mm
černá
PVC
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
1,0737 Kč - 2,2446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
černá
PVC
4.8 mm
3.2 mm
1.6 mm
6.4 mm
  • z/ze 14
Průchodky kabelové 31.0 mm 40.0 mm 48.0 mm 4.0 mm

10284995

Cenové rozmezí
25,0165 Kč - 21,5025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    15.0 mm
  • Celkový průměr
    48.0 mm
  • Vnitřní průměr
    31.0 mm
  • Průměr otvoru
    40.0 mm
  • Tloušťka panelu
    4.0 mm
Průchodky kabelové 41.0 mm 52.0 mm 60.0 mm 4.0 mm

10285039

Cenové rozmezí
38,5845 Kč - 32,7836 Kč

Skladové zásoby
1295 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    16.0 mm
  • Celkový průměr
    60.0 mm
  • Vnitřní průměr
    41.0 mm
  • Průměr otvoru
    52.0 mm
  • Tloušťka panelu
    4.0 mm
Průchodky kabelové 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

10284049

Cenové rozmezí
1,9103 Kč - 1,6314 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    11.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.0 mm
Průchodky kabelové 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.0 mm

10284001

Cenové rozmezí
1,1239 Kč - 0,9621 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celkový průměr
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.0 mm
Průchodky kabelové 16.0 mm 20.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

10325407

Cenové rozmezí
63,0482 Kč - 21,2096 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    28.0 mm
  • Vnitřní průměr
    16.0 mm
  • Průměr otvoru
    20.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové 15.5 mm 18.8 mm 22.2 mm 1.6 mm

10155622

Cenové rozmezí
5,7591 Kč - 5,7591 Kč

Skladové zásoby
783 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    5.6 mm
  • Celkový průměr
    22.2 mm
  • Vnitřní průměr
    15.5 mm
  • Průměr otvoru
    18.8 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 6.0 mm 9.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

10118092

Cenové rozmezí
2,496 Kč - 1,7709 Kč

Skladové zásoby
17000 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    11.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Průměr otvoru
    9.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.5 mm
Průchodky kabelové 6.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10284087

Cenové rozmezí
1,4084 Kč - 1,2075 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    11.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

10283981

Cenové rozmezí
1,1573 Kč - 0,9845 Kč

Skladové zásoby
24 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    4.5 mm
  • Celkový průměr
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.5 mm
Průchodky kabelové 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

10284124

Cenové rozmezí
2,1753 Kč - 1,8685 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    14.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Průměr otvoru
    10.0 mm
  • Tloušťka panelu
    3.0 mm
Průchodky kabelové 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

10284162

Cenové rozmezí
1,8964 Kč - 1,6314 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    14.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Průměr otvoru
    10.0 mm
  • Tloušťka panelu
    3.0 mm
Průchodky kabelové 6.4 mm 12.2 mm 16.0 mm 1.6 mm

10071526

Cenové rozmezí
4,3207 Kč - 2,1055 Kč

Skladové zásoby
17734 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Průměr otvoru
    12.2 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 0.8 mm

10071618

Cenové rozmezí
2,2522 Kč - 1,0792 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celkový průměr
    9.5 mm
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 mm
Průchodky kabelové 4.8 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10070147

Cenové rozmezí
2,3365 Kč - 1,1323 Kč

Skladové zásoby
100000 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    9.5 mm
  • Vnitřní průměr
    4.8 mm
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 12.5 mm 12.5 mm 20.5 mm 1.2 mm

10071960

Cenové rozmezí
6,6035 Kč - 3,1653 Kč

Skladové zásoby
40500 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    20.5 mm
  • Vnitřní průměr
    12.5 mm
  • Průměr otvoru
    12.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.2 mm
Průchodky kabelové 9.5 mm 9.5 mm 17.0 mm 3.0 mm

10072714

Cenové rozmezí
5,0408 Kč - 2,4263 Kč

Skladové zásoby
22000 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    8.8 mm
  • Celkový průměr
    17.0 mm
  • Vnitřní průměr
    9.5 mm
  • Průměr otvoru
    9.5 mm
  • Tloušťka panelu
    3.0 mm
Průchodky kabelové 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10082096

Cenové rozmezí
3,0949 Kč - 1,492 Kč

Skladové zásoby
19912 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celkový průměr
    14.2 mm
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Průměr otvoru
    9.5 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 5.5 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.6 mm

10071519

Cenové rozmezí
2,5433 Kč - 1,2215 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    5.5 mm
  • Celkový průměr
    11.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.5 mm
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 1.6 mm

10071977

Cenové rozmezí
3,7614 Kč - 1,8127 Kč

Skladové zásoby
50000 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celkový průměr
    16.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Průměr otvoru
    11.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

10073698

Cenové rozmezí
2,2446 Kč - 1,0737 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Celkový průměr
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm