Meny Sök

Parande ändstycken för gaffelfästen

I lager

Dessa parande delar för gaffelfästen ska användas tillsammans med gaffelfästet, och medger då jämn och kontrollerad rörelse. De är avsedda att passa in i våra gaffelhuvuden och åstadkomma en koppling där vinkelförskjutning behövs.

Den parande delens utmärkta passning gör att kopplingen med gaffelfästet blir tättslutande och solitt, vilket säkerställer stabilitet, tillförlitlighet och optimal lastöverföring. Den parande delens jämna yta minskar friktion och slitage mellan de parade delarna, och bidrar till att fästet totalt håller längre med upprätthållen effektivitet.

Det säkerställer att de förblir inriktade och anslutna under olika laster och förhållanden tack vare tillförlitlig och säker koppling. Gängstorleken är gjord för att matcha gaffelfästet, och montering och borttagning går lätt. Används i olika tillämpningar styrlänkar, upphängningssystem och kontrollmekanismer i fordonsbranschen, tillverkning och konstruktion.

  • Avsedda att passa in i våra gaffelhuvuden och åstadkomma en koppling där vinkelförskjutning behövs.
  • Gängstorleken är gjord för att matcha gaffelfästet, och montering och borttagning går lätt.
  • Den parande delens jämna yta minskar friktion och slitage, och bidrar till att fästet håller längre med upprätthållen effektivitet.
Material: Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3427, SRR3426, SRR3421, SRR3420

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
29 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 Handgänga Gängtyp d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Köp
53,0799 kr - 88,5047 kr 46 I lager
M10
Left Hand
Fine
10.0
52.0
15.0
83,8043 kr - 139,7504 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
Left Hand
Fine
16.0
83.0
24.0
116,1338 kr - 193,5181 kr 198 I lager
M20
Left Hand
Coarse
20.0
105.0
30.0
75,7793 kr - 126,2224 kr 228 I lager
M14
Left Hand
Coarse
14.0
72.0
21.0
50,6724 kr - 84,3776 kr 132 I lager
M10
Left Hand
Coarse
10.0
52.0
15.0
56,6338 kr - 94,4662 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
Left Hand
Fine
12.0
62.0
18.0
79,9065 kr - 133,2157 kr 200 I lager
M16
Left Hand
Coarse
16.0
83.0
24.0
31,5269 kr - 52,6213 kr 420 I lager
M6
Right Hand
Coarse
6.0
31.0
9.0
50,6724 kr - 84,4922 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Right Hand
Fine
10.0
52.0
15.0
251,0692 kr - 418,4487 kr 48 I lager
M8
Right Hand
Fine
8.0
42.0
12.0
41,0423 kr - 68,3275 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Right Hand
Coarse
8.0
42.0
12.0
82,7725 kr - 137,9161 kr 48 I lager
M12
Right Hand
Coarse
12.0
62.0
18.0
93,2051 kr - 133,2157 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
Right Hand
Fine
16.0
83.0
24.0
79,5625 kr - 132,5278 kr Fråga angående leveranstidhär
M14
Left Hand
Fine
14.0
72.0
21.0
29,6926 kr - 49,5259 kr 9 I lager
M4
Right Hand
Coarse
4.0
21.0
6.0
72,1107 kr - 120,261 kr 174 I lager
M14
Right Hand
Coarse
14.0
72.0
21.0
53,8824 kr - 89,8804 kr 174 I lager
M12
Left Hand
Coarse
12.0
62.0
18.0
135,5085 kr - 193,5181 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
Right Hand
Fine
20.0
105.0
30.0
49,6406 kr - 82,6579 kr 2 I lager
M10
Right Hand
Coarse
10.0
52.0
15.0
30,3805 kr - 50,5577 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Left Hand
Coarse
4.0
21.0
6.0
  • av 2
Parande ändstycke för gaffelhuvud 10.0 M10 15.0 Stål

20211783

Prisintervall
88,5047 kr - 53,0799 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Parande ändstycke för gaffelhuvud 16.0 M16 24.0 Stål

20211844

Prisintervall
139,7504 kr - 83,8043 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Parande ändstycke för gaffelhuvud 20.0 M20 30.0 Stål

20211851

Prisintervall
193,5181 kr - 116,1338 kr

Lagernivåer
198 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    30.0
  • d2
    M20
Parande ändstycke för gaffelhuvud 14.0 M14 21.0 Stål

20211813

Prisintervall
126,2224 kr - 75,7793 kr

Lagernivåer
228 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    21.0
  • d2
    M14
Parande ändstycke för gaffelhuvud 10.0 M10 15.0 Stål

20211776

Prisintervall
84,3776 kr - 50,6724 kr

Lagernivåer
132 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Parande ändstycke för gaffelhuvud 12.0 M12 18.0 Stål

20211806

Prisintervall
94,4662 kr - 56,6338 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Parande ändstycke för gaffelhuvud 16.0 M16 24.0 Stål

20211837

Prisintervall
133,2157 kr - 79,9065 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Parande ändstycke för gaffelhuvud 6.0 M6 9.0 Stål

20211592

Prisintervall
52,6213 kr - 31,5269 kr

Lagernivåer
420 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    9.0
  • d2
    M6
Parande ändstycke för gaffelhuvud 10.0 M10 15.0 Stål

20211639

Prisintervall
84,4922 kr - 50,6724 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Parande ändstycke för gaffelhuvud 8.0 M8 12.0 Stål

20211615

Prisintervall
418,4487 kr - 251,0692 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Parande ändstycke för gaffelhuvud 8.0 M8 12.0 Stål

20211608

Prisintervall
68,3275 kr - 41,0423 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Parande ändstycke för gaffelhuvud 12.0 M12 18.0 Stål

20211646

Prisintervall
137,9161 kr - 82,7725 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Parande ändstycke för gaffelhuvud 16.0 M16 24.0 Stål

20211691

Prisintervall
133,2157 kr - 93,2051 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Parande ändstycke för gaffelhuvud 14.0 M14 21.0 Stål

20211820

Prisintervall
132,5278 kr - 79,5625 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    21.0
  • d2
    M14
Parande ändstycke för gaffelhuvud 4.0 M4 6.0 Stål

20211578

Prisintervall
49,5259 kr - 29,6926 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    6.0
  • d2
    M4
Parande ändstycke för gaffelhuvud 14.0 M14 21.0 Stål

20211660

Prisintervall
120,261 kr - 72,1107 kr

Lagernivåer
174 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    21.0
  • d2
    M14
Parande ändstycke för gaffelhuvud 12.0 M12 18.0 Stål

20211790

Prisintervall
89,8804 kr - 53,8824 kr

Lagernivåer
174 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Parande ändstycke för gaffelhuvud 20.0 M20 30.0 Stål

20211714

Prisintervall
193,5181 kr - 135,5085 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    30.0
  • d2
    M20
Parande ändstycke för gaffelhuvud 10.0 M10 15.0 Stål

20211622

Prisintervall
82,6579 kr - 49,6406 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Parande ändstycke för gaffelhuvud 4.0 M4 6.0 Stål

20211721

Prisintervall
50,5577 kr - 30,3805 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    6.0
  • d2
    M4