20211714
20211714
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 193,5181 kr |
| 50 - 99 | 154,7687 kr |
| 100 - 199 | 145,1386 kr |
| 200 + | 135,5085 kr |
| Handgänga | Right Hand |
|---|---|
| Gängtyp | Fine |
| d1 tol. H9 | 20.0 |
| l1 ±0.5 | 30.0 |
| d2 | M20 |
| l2 ±0.5 | 105.0 |
| l4 | 38.0 |
| w3 tol. h11 | 40.0 |
| f1 ±0.2 | 1.0 |
| Vikt g | 776.0 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta