20211813
20211813
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 130,0091 kr |
| 50 - 99 | 104,0309 kr |
| 100 - 199 | 97,5364 kr |
| 200 - 499 | 91,0418 kr |
| 500 - 999 | 84,5473 kr |
| 1000 + | 78,0527 kr |
| Handgänga | Left Hand |
|---|---|
| Gängtyp | Coarse |
| d1 tol. H9 | 14.0 |
| l1 ±0.5 | 21.0 |
| d2 | M14 |
| l2 ±0.5 | 72.0 |
| l4 | 25.0 |
| w3 tol. h11 | 27.0 |
| f1 ±0.2 | 1.0 |
| Vikt g | 247.0 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta