20211783
20211783
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 88,5047 kr |
| 50 - 99 | 70,8496 kr |
| 100 - 199 | 66,3785 kr |
| 200 - 499 | 61,9074 kr |
| 500 - 999 | 57,551 kr |
| 1000 + | 53,0799 kr |
| Handgänga | Left Hand |
|---|---|
| Gängtyp | Fine |
| d1 tol. H9 | 10.0 |
| l1 ±0.5 | 15.0 |
| d2 | M10 |
| l2 ±0.5 | 52.0 |
| l4 | 18.0 |
| w3 tol. h11 | 20.0 |
| f1 ±0.2 | 0.5 |
| Vikt g | 98.0 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta