20211790
20211790
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 89,8804 kr |
| 50 - 99 | 71,8814 kr |
| 100 - 199 | 67,4103 kr |
| 200 - 499 | 62,9392 kr |
| 500 - 999 | 58,4681 kr |
| 1000 + | 53,8824 kr |
| Handgänga | Left Hand |
|---|---|
| Gängtyp | Coarse |
| d1 tol. H9 | 12.0 |
| l1 ±0.5 | 18.0 |
| d2 | M12 |
| l2 ±0.5 | 62.0 |
| l4 | 22.0 |
| w3 tol. h11 | 24.0 |
| f1 ±0.2 | 0.5 |
| Vikt g | 168.0 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta