Meny Sök

Parande ändstycke för gaffelhuvud 16.0 M16 24.0 Stål

Detta gaffelfäste, hona, är en parande del som används i mekaniska kopplingar och system där säker anslutning krävs. Säkerställer korrekt inriktning, stabilitet och lastöverföring hos montaget. Tillverkat av stål, alltså hållbart och starkt. Utformat så att vänstergängans storlek matchar gaffelfästet.
Essentra artikelnummer:

20211837

Tillverkarens artikelnummer:

20211837

200 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 137,2122 kr
50 - 99 109,817 kr
100 - 199 102,9682 kr
200 - 499 96,0013 kr
500 - 999 89,1525 kr
1000 + 82,3037 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

137,21 kr

1 x 137,2122 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handgänga Left Hand
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M16
l2 ±0.5 83.0
l4 30.0
w3 tol. h11 32.0
f1 ±0.2 1.0
Vikt g 397.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss