Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 80,2504 kr |
50 - 99 | 64,2226 kr |
100 - 199 | 60,2156 kr |
200 - 499 | 56,2087 kr |
500 - 999 | 52,2017 kr |
1000 + | 48,1947 kr |
Handgänga | Högermontage |
---|---|
Gängtyp | Grov |
d1 tol. H9 | 10.0 |
l1 ±0.5 | 15.0 |
d2 | M10 |
l2 ±0.5 | 52.0 |
l3 ±0.5 | 40.0 |
l4 | 18.0 |
l5 ±0.2 | 25.0 |
w1 tol. h11 | 20.0 |
w2 -0,2 | 10.0 |
w3 tol. h11 | 20.0 |
f1 ±0.2 | 0.5 |
Vikt g | 98.0 |
Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta