20211578
20211578
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 49,5259 kr |
| 50 - 99 | 39,6666 kr |
| 100 - 199 | 37,1444 kr |
| 200 - 499 | 34,6223 kr |
| 500 - 999 | 32,2148 kr |
| 1000 + | 29,6926 kr |
| Handgänga | Right Hand |
|---|---|
| Gängtyp | Coarse |
| d1 tol. H9 | 4.0 |
| l1 ±0.5 | 6.0 |
| d2 | M4 |
| l2 ±0.5 | 21.0 |
| l4 | 6.0 |
| w3 tol. h11 | 8.0 |
| f1 ±0.2 | 0.5 |
| Vikt g | 6.0 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta