20211806
20211806
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 94,4662 kr |
| 50 - 99 | 75,55 kr |
| 100 - 199 | 70,8496 kr |
| 200 - 499 | 66,1492 kr |
| 500 - 999 | 61,4489 kr |
| 1000 + | 56,6338 kr |
| Handgänga | Left Hand |
|---|---|
| Gängtyp | Fine |
| d1 tol. H9 | 12.0 |
| l1 ±0.5 | 18.0 |
| d2 | M12 |
| l2 ±0.5 | 62.0 |
| l4 | 22.0 |
| w3 tol. h11 | 24.0 |
| f1 ±0.2 | 0.5 |
| Vikt g | 167.0 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta