20211592
20211592
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 52,6213 kr |
| 50 - 99 | 42,0741 kr |
| 100 - 199 | 39,4373 kr |
| 200 - 499 | 36,8005 kr |
| 500 - 999 | 34,1637 kr |
| 1000 + | 31,5269 kr |
| Handgänga | Right Hand |
|---|---|
| Gängtyp | Coarse |
| d1 tol. H9 | 6.0 |
| l1 ±0.5 | 9.0 |
| d2 | M6 |
| l2 ±0.5 | 31.0 |
| l4 | 11.0 |
| w3 tol. h11 | 12.0 |
| f1 ±0.2 | 0.5 |
| Vikt g | 21.0 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta