20211851
20211851
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 199,3237 kr |
| 50 - 99 | 159,4118 kr |
| 100 - 199 | 149,4928 kr |
| 200 - 499 | 139,5738 kr |
| 500 - 999 | 129,5368 kr |
| 1000 + | 119,6179 kr |
| Handgänga | Left Hand |
|---|---|
| Gängtyp | Coarse |
| d1 tol. H9 | 20.0 |
| l1 ±0.5 | 30.0 |
| d2 | M20 |
| l2 ±0.5 | 105.0 |
| l4 | 38.0 |
| w3 tol. h11 | 40.0 |
| f1 ±0.2 | 1.0 |
| Vikt g | 783.0 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta