20211776
20211776
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 84,3776 kr |
| 50 - 99 | 67,525 kr |
| 100 - 199 | 63,2832 kr |
| 200 - 499 | 59,0413 kr |
| 500 - 999 | 54,7995 kr |
| 1000 + | 50,6724 kr |
| Handgänga | Left Hand |
|---|---|
| Gängtyp | Coarse |
| d1 tol. H9 | 10.0 |
| l1 ±0.5 | 15.0 |
| d2 | M10 |
| l2 ±0.5 | 52.0 |
| l4 | 18.0 |
| w3 tol. h11 | 20.0 |
| f1 ±0.2 | 0.5 |
| Vikt g | 98.0 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta