20211691
20211691
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 133,2157 kr |
| 50 - 99 | 106,6184 kr |
| 100 - 199 | 99,9691 kr |
| 200 + | 93,2051 kr |
| Handgänga | Right Hand |
|---|---|
| Gängtyp | Fine |
| d1 tol. H9 | 16.0 |
| l1 ±0.5 | 24.0 |
| d2 | M16 |
| l2 ±0.5 | 83.0 |
| l4 | 30.0 |
| w3 tol. h11 | 32.0 |
| f1 ±0.2 | 1.0 |
| Vikt g | 395.0 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta