20211639
20211639
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 84,4922 kr |
| 50 - 99 | 67,6396 kr |
| 100 - 199 | 63,3978 kr |
| 200 - 499 | 59,156 kr |
| 500 - 999 | 54,9142 kr |
| 1000 + | 50,6724 kr |
| Handgänga | Right Hand |
|---|---|
| Gängtyp | Fine |
| d1 tol. H9 | 10.0 |
| l1 ±0.5 | 15.0 |
| d2 | M10 |
| l2 ±0.5 | 52.0 |
| l4 | 18.0 |
| w3 tol. h11 | 20.0 |
| f1 ±0.2 | 0.5 |
| Vikt g | 98.0 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta