20211660
20211660
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 120,261 kr |
| 50 - 99 | 96,1858 kr |
| 100 - 199 | 90,2244 kr |
| 200 - 499 | 84,1483 kr |
| 500 - 999 | 78,1868 kr |
| 1000 + | 72,1107 kr |
| Handgänga | Right Hand |
|---|---|
| Gängtyp | Coarse |
| d1 tol. H9 | 14.0 |
| l1 ±0.5 | 21.0 |
| d2 | M14 |
| l2 ±0.5 | 72.0 |
| l4 | 25.0 |
| w3 tol. h11 | 27.0 |
| f1 ±0.2 | 1.0 |
| Vikt g | 247.0 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta