20211721
20211721
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 50,5577 kr |
| 50 - 99 | 40,4691 kr |
| 100 - 199 | 37,9469 kr |
| 200 - 499 | 35,4248 kr |
| 500 - 999 | 32,9026 kr |
| 1000 + | 30,3805 kr |
| Handgänga | Left Hand |
|---|---|
| Gängtyp | Coarse |
| d1 tol. H9 | 4.0 |
| l1 ±0.5 | 6.0 |
| d2 | M4 |
| l2 ±0.5 | 21.0 |
| l4 | 6.0 |
| w3 tol. h11 | 8.0 |
| f1 ±0.2 | 0.5 |
| Vikt g | 6.0 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta