20211608
20211608
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 68,3275 kr |
| 50 - 99 | 54,6849 kr |
| 100 - 199 | 51,2456 kr |
| 200 - 499 | 47,8063 kr |
| 500 - 999 | 44,367 kr |
| 1000 + | 41,0423 kr |
| Handgänga | Right Hand |
|---|---|
| Gängtyp | Coarse |
| d1 tol. H9 | 8.0 |
| l1 ±0.5 | 12.0 |
| d2 | M8 |
| l2 ±0.5 | 42.0 |
| l4 | 14.0 |
| w3 tol. h11 | 16.0 |
| f1 ±0.2 | 0.5 |
| Vikt g | 51.0 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta