Meny Sök

Parande ändstycke för gaffelhuvud 8.0 M8 12.0 Stål

Detta gaffelfäste, hona, är en parande del som används i mekaniska kopplingar och system där säker anslutning krävs. Säkerställer korrekt inriktning, stabilitet och lastöverföring hos montaget. Tillverkat av stål, alltså hållbart och starkt. Utformat så att gängstorleken matchar gaffelfästet.
Essentra artikelnummer:

20211615

Tillverkarens artikelnummer:

20211615

48 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 431,0022 kr
50 - 99 344,8017 kr
100 - 199 323,3107 kr
200 - 499 301,7015 kr
500 - 999 280,2104 kr
1000 + 258,6013 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

431,00 kr

1 x 431,0022 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handgänga Right Hand
Gängtyp Fine
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 12.0
d2 M8
l2 ±0.5 42.0
l4 14.0
w3 tol. h11 16.0
f1 ±0.2 0.5
Vikt g 51.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss