Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Vnitřní průměr | Tloušťka panelu | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.906 in
23.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
3,7092 Kč - 4,8492 Kč | 3786 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
4,3785 Kč - 9,0397 Kč | 220 Skladem |
0.689 in
17.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
5,9403 Kč - 12,3338 Kč | 392 Skladem |
0.807 in
20.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||||||
21,1817 Kč - 44,4816 Kč | 9594 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
19,0343 Kč - 19,0343 Kč | 2330 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||
2,245 Kč - 3,1375 Kč | 2192 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
3,6674 Kč - 5,1036 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
38,5705 Kč - 38,5705 Kč | 780 Skladem |
1.24 in
31.5 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
2,9422 Kč - 4,0857 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||
28,126 Kč - 40,202 Kč | 650 Skladem |
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
1,9941 Kč - 2,3147 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.472 in
12 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|||||||
1,6872 Kč - 1,9801 Kč | 100 Skladem |
0.472 in
12 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
2,5378 Kč - 2,9562 Kč | 1820 Skladem |
0.591 in
15 mm
|
0.433 in
11 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|||||||
3,0399 Kč - 3,5419 Kč | 1400 Skladem |
0.709 in
18 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|||||||
4,253 Kč - 4,9782 Kč | 1910 Skladem |
0.866 in
22 mm
|
0.63 in
16 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
1,0765 Kč - 1,2648 Kč | 400 Skladem |
0.197 in
5 mm
|
0.079 in
2 mm
|
0.039 in
1 mm
|
|||||||
1,0737 Kč - 1,248 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.197 in
5 mm
|
0.118 in
3 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku