Zarážecí spony lze vložit do závitových i hladkých otvorů a vytvořit tak pevný a spolehlivý spoj. Jsou populární volbou při výběru rychlého plastového spojovacího prvku.
Tento typ nýtů má žebrovaný design, který zajišťuje rychlou a snadnou instalaci. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v panelu se žebra vychýlí a poté odpruží zpět na své místo. Tím se nýt uzamkne, což mu umožňuje držet panel bezpečně na místě.
Tato varianta nýtů je užitečná pro montáž ventilátorů, stejně jako pro zajištění dílů sedadel a dalších textilních předmětů. Jsou vhodné pro různé materiály včetně dřeva, pěny, gumy, kovů a plastů. Tyto nýty jsou ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo lisované otvory. Jsou k dispozici v různých velikostech a stylech, pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Barva | Materiál | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Typ | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2909 Kč - 4,6017 Kč | 160 Skladem |
0.228 in
5.8 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 - 0.591 in
3.0 - 15.0 mm
|
Type 1
|
||||
10,3747 Kč - 16,8589 Kč | 100 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.799 in
2.5 - 20.3 mm
|
Type 1
|
||||
16,064 Kč - 25,3093 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.059 - 0.787 in
1.5 - 20.0 mm
|
Type 1
|
||||
4,9502 Kč - 9,0639 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.161 in
4.1 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 - 0.098 in
1.0 - 2.5 mm
|
Typ 2
|
||||
5,034 Kč - 9,1894 Kč | 6900 Skladem |
0.161 in
4.1 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Typ 2
|
||||
4,8248 Kč - 8,8129 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.232 in
5.9 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
Typ 2
|
||||
6,6097 Kč - 10,7512 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.268 in
6.8 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.354 in
1.5 - 9.0 mm
|
Typ 2
|
||||
3,1375 Kč - 4,3785 Kč | 8500 Skladem |
0.228 in
5.8 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 - 0.433 in
3.0 - 11.0 mm
|
Type 1
|
||||
3,6953 Kč - 4,769 Kč | 6200 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 - 0.748 in
3.0 - 19.0 mm
|
Type 1
|
||||
0,8071 Kč - 0,9965 Kč | 370 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
Typ 2
|
||||
1,5424 Kč - 1,9043 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.626 in
1.6 - 15.9 mm
|
Typ 2
|
||||
1,7883 Kč - 2,2076 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
Typ 2
|
||||
1,9754 Kč - 2,4386 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.874 in
1.6 - 22.2 mm
|
Typ 2
|
||||
3,0509 Kč - 3,7667 Kč | 30 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.063 - 1.752 in
1.6 - 44.5 mm
|
Typ 2
|
||||
2,6918 Kč - 3,3231 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.28 in
7.1 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
Typ 2
|
||||
2,7731 Kč - 3,4234 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.28 in
7.1 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 1 in
1.6 - 25.4 mm
|
Typ 2
|
||||
2,2609 Kč - 3,3845 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.28 in
7.1 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
Typ 2
|
||||
2,8524 Kč - 3,5216 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.311 in
7.9 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 0.752 in
1.6 - 19.1 mm
|
Typ 2
|
||||
4,9865 Kč - 6,1562 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.311 in
7.9 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 1.5 in
1.6 - 38.1 mm
|
Typ 2
|
||||
2,792 Kč - 3,4467 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
černá
|
polyamid
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
Typ 2
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku