Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 1.6 mm 6.4 mm polyamid 6.6 černá

Nýt s ostnatými výstupky podél dříku, které poskytují efektivní upevňovací řešení pro spojování různých tlouštěk panelů a materiálů. Lze použít jako nýt a šroub. Rychlá a snadná montáž.
Nové objednací číslo:

10224489

Staré objednací číslo:

27XT1880250

1000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 0,9918 Kč
5000 - 19999 0,8926 Kč
20000 + 0,8034 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

991,80 Kč

1000 x 0,9918 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 8.8 mm
Průměr hlavy 12.7 mm
Výška hlavy 2 mm
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru 4.8 mm
Tloušťka spínaného materiálu 1.6 - 6.4 mm
Barva černá
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ nýtu nýty zoubkované
Tvar hlavy nýtu zešikmené
Drážka Utahování bez drážky
Celní nomenklatura 3926909790
Uchycení nýtu Zatlačovací

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás