Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10149317
BHF-3
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 5,1419 Kč |
| 5000 - 9999 | 4,1365 Kč |
| 10000 - 24999 | 3,3608 Kč |
| 25000 + | 2,8438 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka ukotvení | 24.1 mm |
|---|---|
| Délka ukotvení | 0.949 in |
| Průměr hlavy | 11.0 mm |
| Průměr hlavy | 0.433 in |
| Výška hlavy | 1.78 mm |
| Výška hlavy | 0.07 in |
| Minimální tloušťka panelu | 10.8 mm |
| Minimální tloušťka panelu | 0.425 in |
| Maximální tloušťka panelu | 19.7 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.776 in |
| Minimální průměr otvoru | 0.189 in |
| Minimální průměr otvoru | 4.8 mm |
| Maximální průměr otvoru | 4.75 mm |
| Maximální průměr otvoru | 0.187 in |
| Barva | černá |
| Materiál | polyamid |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |