10365977
27RT250440
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 3,1705 Kč |
| 5000 - 19999 | 2,8535 Kč |
| 20000 + | 2,5681 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka ukotvení | 0.470 in |
|---|---|
| Délka ukotvení | 11.9 mm |
| Průměr hlavy | 0.700 in |
| Průměr hlavy | 17.8 mm |
| Výška hlavy | 0.100 in |
| Výška hlavy | 2.5 mm |
| Minimální tloušťka panelu | 0.106 in |
| Minimální tloušťka panelu | 2.7 mm |
| Maximální tloušťka panelu | 0.299 in |
| Maximální tloušťka panelu | 7.6 mm |
| Minimální průměr otvoru | 6.4 mm |
| Minimální průměr otvoru | 0.252 in |
| Maximální průměr otvoru | 0.250 in |
| Maximální průměr otvoru | 6.4 mm |
| Barva | černá |
| Materiál | polyamid |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |